Публікуйте свої продукти
Washbasin Unit - 120cm - With2Drawer - Metropole Edge Series - VitrA
VitrA Bathrooms

Washbasin Unit - 120cm - With2Drawer - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 120cm - With 2 Drawer - Vitra - Metropole Edge Series

Black Oak

Product code: 67463

Специфікація


Технічна специфікація
  • Унікальний номер67463
  • Сімейство продуктівBathroom Furniture
  • Група продуктівWashbasin Unit
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)600
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)450
Пов'язані
  • Матеріал основнийMDF
  • Розроблено вТуреччина
  • Виготовлено вТуреччина
  • Вага нетто (кг)25
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код за ETIMEC011381
  • Назва за ETIMBathroom furniture set
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Європа Азія Африка Океанія