Публікуйте свої продукти
Bidet - Wall Mounted Bidet - Equal Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted Bidet - Equal Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted Bidet - Equal Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bidet - Wall Mounted Bidet - Equal Series - VitrA

    Equal Wall-hung Bidet 54 cm, wall hung bide, without side holes

    Product code: 7246B476-0288

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер7246B476-0288
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівBidets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)310
    • Ширина (мм)395
    • Глибина (мм)540
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)22.55
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Біде
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010126
    • Назва за ETIMBidet
    • Назва UNSPSCBidets
    • Код UNSPSC30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Опис Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Заголовок OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія