Публікуйте свої продукти
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White
    VitrA Bathrooms

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White

    X3 RD Rimless BTW CC WC Set- White-VitrA

    Special hinge for silent and soft closing.
    VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.
    The screw-free fitting of the Quick Release VitrA WC Seat makes it easy to remove and refit after cleaning.

    Product code: 9887B003-7200

    Специфікація
    • Soft close quiet seat

      VitrA Hygiene

      Quick release wc seat


    Технічна специфікація
    • Унікальний номер9887B003-7200
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівWC Pans
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)400
    • Ширина (мм)730
    • Глибина (мм)600
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)40
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Опис Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія