Публікуйте свої продукти
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Tall Unit - With Laundry Basket - 40cm - İntegra Series - VitrA

    Product code: 62002 - 62003 - 62004 - 62005 - 62006 - 62007

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерTallUnit-WithLaundryBasket-40cm-Vitra-integraSeries-62002-62003-62004-62005-62006-62007
    • Сімейство продуктівBathroom Furniture
    • Група продуктівTall Unit
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1550
    • Ширина (мм)400
    • Глибина (мм)360
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)38
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія