Публікуйте свої продукти
WC Pan - 54cm - Back To Wall Single WCPan - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 54cm - Back To Wall Single WCPan - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 54cm - Back To Wall Single WCPan - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 54cm - Back To Wall Single WCPan - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use.

    Product code: 5520L003-0088

    Специфікація
    • Developed by VitrA with special bowl structures and low-flow internal mechanisms, the 2,5/4 lt water conserving WC pan provide efficient flushing with less water and are certified for lowest water consumption by EU standards. When used together with VitrA concealed cisterns, these WC pan can reduce water consumption by up to 70%.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWCPan-54cm-BackToWallSingleWCPan-FloorMounted-Vitra_S20Series_5520L003-0088
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівWC Pans
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глибина (мм)540
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)32.625
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Опис Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія