Публікуйте свої продукти
WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    WC Pan - 75cm - Special Needs WCPan - Close Coupled WCPan With Universal Outlet - Floor Mounted - S20 Series - VitrA

    Different solutions for different needs! Vitra S20 series products designed for the specific needs brings rational suggestions to washbasin. Wheel chair can approach easily to custom-designed washbasin.. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars. Easy maintenance with open front feature.

    Product code: 5293B003-0088

    Специфікація
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWCPan-75cm-SpecialNeedsWCPan-CloseCoupledWCPanWithUniversalOutlet-FloorMounted-Vitra_S20Series_5293B003-0088
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівWC Pans
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-03-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)460
    • Ширина (мм)360
    • Глибина (мм)615
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    • Вага нетто (кг)42.579
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Опис Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія