Публікуйте свої продукти
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Built-In Bath/Shower Mixer - Exposed Part - Minibox

    Installation Type  -  Built-in

    Product code: A42620

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA42620
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)109
    • Ширина (мм)170
    • Глибина (мм)195
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.72
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017640
    • Назва за ETIMSanitary showers
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Заголовок OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія