Публікуйте свої продукти
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Connection Pipe - 90 Degree

    Shower Head Bracket - Built-in Hand Shower Head Bracket Exposed part

    Product code: A4263126

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA4263126
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівShower Systems - Shower Heads
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-10-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)75
    • Ширина (мм)58
    • Глибина (мм)89
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийCopper
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.48
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія