Публікуйте свої продукти
Base Square Shower System
Base Square Shower System
    VitrA Bathrooms

    Base Square Shower System

    Base S 200 Shower System, Chrome

    Product Code:A47306

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA47306
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1305
    • Ширина (мм)320
    • Глибина (мм)601
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)5.45
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017640
    • Назва за ETIMSanitary showers
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showering
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Заголовок OmniClassBath Shower Units

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія