Публікуйте свої продукти
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
Core Round Shower System
    VitrA Bathrooms

    Core Round Shower System

    Core R 250 Shower System, Chrome

    Product Code:A47311

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA47311
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1189
    • Ширина (мм)360
    • Глибина (мм)604
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)8
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017640
    • Назва за ETIMSanitary showers
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showering
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Заголовок OmniClassBath Shower Units

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія