Публікуйте свої продукти
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
Prime Round Shower System
    VitrA Bathrooms

    Prime Round Shower System

    Prime R 300 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47313

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерA47313
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1066
    • Ширина (мм)410
    • Глибина (мм)369
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)11
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017640
    • Назва за ETIMSanitary showers
    • Код Uniclass 2015Ac_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showering
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Заголовок OmniClassBath Shower Units

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія