Публікуйте свої продукти
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Product code: A44787

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBathrobeHolder-Single-Vitra-MinimaxSeries-A44787
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівAccessories - Bathrobe Holder
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)49
    • Ширина (мм)44
    • Глибина (мм)71
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.215
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010551
    • Назва за ETIMTowel holder
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Опис Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Заголовок OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія