Публікуйте свої продукти
Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA
Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    Bath & Shower Mixer - (Built-in) - Cylinder Type - Side - Sento Series - VitrA

    The grey band on the cartridge can be used to set an upper limit on water temperature, saving energy by avoiding unnecessary heating.

    Product code: A42526

    Специфікація
    • Energy Saving

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBathShowerMixer-Built-in-CylinderType-Side-Vitra-SentoSeries-A42526
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)115
    • Ширина (мм)295
    • Глибина (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)3.025
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011329
    • Назва за ETIMShower mixing tap
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Заголовок OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія