Публікуйте свої продукти
Bath&Shower Mixer - Built-in Exposedpart - X Line Series - VitrA
Bath&Shower Mixer - Built-in Exposedpart - X Line Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Bath&Shower Mixer - Built-in Exposedpart - X Line Series - VitrA

    X-Line Built-in Bath/Shower Mixer (Exposed Part)

    X-Line range defies the years with its strong position, stability and soft line design. X-line offers economic use and environment-friendliness thanks to its water-saving aerator and provides superior quality and benefit at affordable price. It stands out

    Product code: A42252

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBathShowerMixer-Built-inExposedpart-Vitra-XLineSeries-A42252
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucets - Bath&Shower Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)158
    • Ширина (мм)120
    • Глибина (мм)120
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.469
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Заголовок OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія