Публікуйте свої продукти
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA


    Product code: 748-5800-02

    Специфікація
    • Rapid Installation - 3/6 Liter Concealed Cistern Set (Pre-Wall Gypsumplate Wall) - 8 cm - Assembly to wall

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-RapidInstallation-8cm-WCPanConcealedCisterns-Vitra_748-5800-02
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівCisterns
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1125
    • Ширина (мм)535
    • Глибина (мм)130
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)17.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Cisterns
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія