Публікуйте свої продукти
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA

    4.2 з 5 зірок4.2(5 відгуки)

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Elegance Series - VitrA

    Colours : Matte Chrome,  Gold, High Gloss Chrome

    Product code: 740-1386

    Специфікація
    • Antifinger Print

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFlushPlateControlPanel-ToiletCisterns-Vitra-EleganceSeries-740-1386
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)165
    • Ширина (мм)244
    • Глибина (мм)16
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010204
    • Назва за ETIMAccessories, shower/WC
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Опис Uniclass 2015Flush control devices
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-21 43 15 29
    • Заголовок OmniClassToilet Accessories Dispensers
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія