Публікуйте свої продукти
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA

    Grab Bar - 90° Angled - Wall & Floor Grab Rail - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for special needs brings rational recommendations to the bathroom. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 320-3013

    Специфікація
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерGrabBar-90-AngledWall-FloorGrabRail-Vitra-OtherSeries-320-3013
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-07
    • Номер видання1
    • Висота (мм)950
    • Ширина (мм)220
    • Глибина (мм)820
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)3.646
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011028
    • Назва за ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Опис Uniclass 2015Support rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 15 17 21
    • Заголовок OmniClassBathtub Grab Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія