Публікуйте свої продукти
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Lovegrove signed the Istanbul series fittings complete with aesthetic accessories. Offers gold and chrome options.

    Product code: A48003

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHook-BathrobeHolderSingle-Vitra-istanbulSeries-A48003
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівAccessories - Bathrobe Holder
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)76
    • Ширина (мм)63
    • Глибина (мм)60
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.215
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010552
    • Назва за ETIMTowel hook
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Опис Uniclass 2015Clothes hooks
    • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Заголовок OmniClassRobe Hooks
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія