Публікуйте свої продукти
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Massaging Unit - Shower Column - Memoria Series - VitrA

    Tile thickness  5-6 mm

    Tile thickness  7-8 mm

    Tile thickness  9-10 mm

    Tile thickness  11-12 mm

    Product code: 63400001000

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMassagingUnit-ShowerColumn-Vitra-MemoriaSeries-63400001000
    • Сімейство продуктівShowering Areas
    • Група продуктівSteam / Massaging Units - Massaging Units
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2150
    • Ширина (мм)405
    • Глибина (мм)240
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)6.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011613
    • Назва за ETIMShower column/panel
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Опис Uniclass 2015Shower fittings package
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 19
    • Заголовок OmniClassShower Head Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія