Публікуйте свої продукти
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    3.2 з 5 зірок3.2(9 відгуки)

    Mid Unit - Laundry Unit - 70cm - Without Laundry Basket - Sento Series - VitrA

    Colours : Matte Anthracite, Matte White, Matte Cream

    Product code: 61520 - 61521 - 61522

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерMidUnit-LaundryUnit-70cm-WithoutLaundryBasket-Vitra-SentoSeries-61520-61521-61522
    • Сімейство продуктівBathroom Furniture
    • Група продуктівMid Unit
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)895
    • Ширина (мм)720
    • Глибина (мм)720
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)38
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCFurniture
    • Код за ETIMEC011381
    • Назва за ETIMBathroom furniture set
    • Назва UNSPSCCabinets
    • Код UNSPSC30161801
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія