Публікуйте свої продукти
Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA
Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA

    Shower Head - Hand Shower Set - Solo C - Shower System - VitrA

    Product code: A45675

    Специфікація
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.
      Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерShowerHead-HandshowerSet-SoloC-Vitra-ShowerSystem-A45675
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівShower Systems - Shower Heads
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-11
    • Номер видання1
    • Висота (мм)65
    • Ширина (мм)245
    • Глибина (мм)128
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)0.98
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011383
    • Назва за ETIMShower head
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія