Публікуйте свої продукти
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Sink Mixer - (Countertop) - Nest Trendy Series - VitrA

    Pentagon Design design both aesthetic and ergonomic sink faucet.

    Product code: A42114

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSinkMixer-Countertop-Vitra-NestTrendySeries-A42114
    • Сімейство продуктівFaucets&Shower systems&Accessories
    • Група продуктівFaucet - Sink Mixer
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)372
    • Ширина (мм)119
    • Глибина (мм)245
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)2.57
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Опис Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 19
    • Заголовок OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія