Публікуйте свої продукти
Wash Basin - Undercounter - 52cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 52cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 52cm - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Undercounter - 52cm - S20 Series - VitrA

    S20 Undercounter Basin, 52cm without Tap Hole, with Side Holes

    S20 series provide quality, durability and aesthetic value in reasonable condition. Ceramic and complementary products in the series that are creating reassuring option. S20 series washbasins with different sizes and characteristics at your service with practical solutions to public areas as the individual use.

    Product code: 6069B003-0012

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWashBasin-Undercounter-Vitra_S20Series_6069B003-0012
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівWashBasins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)205
    • Ширина (мм)585
    • Глибина (мм)450
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)10.843
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Опис Uniclass 2015Counter top wash basins
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія