Публікуйте свої продукти
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA
WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    WC Pan - Floor Mounted - Back to Wall Single WC Pan - Serenada Series - VitrA

    Product code: 4164B003-0075

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWCPan-FloorMounted-BacktoWallSingleWCPan-Vitra-SerenadaSeries_4164B003-0075
    • Сімейство продуктівSanitaryware & Complementary Products
    • Група продуктівWC Pans
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)390
    • Ширина (мм)355
    • Глибина (мм)560
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийVitreous china
    • Розроблено вTürkiye
    • Виготовлено вTürkiye
    • Вага нетто (кг)26.61
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCToilets
    • Код UNSPSC30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Опис Uniclass 2015WC pans
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Заголовок OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Океанія