Публікуйте свої продукти
FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera
VIVOTEK

FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera

Специфікація
  • Key Features - FD9366-HV Fixed Dome Network IP Camera


    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Weather-proof IP67 and IP66, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Build-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • Video Rotation for Corridor Scenario
Технічна специфікація
  • Унікальний номерvivotek-FD9366-HV
  • Сімейство продуктівNetwork Cameras
  • Група продуктівStereo, Split & Thermal Cameras
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-12-04
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вTaiwan
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
  • Класифікація IFCDiscrete Accessory
  • Код за ETIMEC001511
  • Назва за ETIMCamera for monitoring system
  • Назва UNSPSCSecurity cameras
  • Код UNSPSC46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Опис Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Номер OmniClass23-37 15 11 11
  • Заголовок OmniClassAnalog Cameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security

Доступність регіону

Північна Америка