Публікуйте свої продукти
IB639 Bullet Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR
VIVOTEK

IB639 Bullet Camera, 2 MP Fixed Lens 30m IR

Features

  • 2 MP
  • Fixed Lens
  • 30m IR
  • WDR Enhanced
  • IP66/IK10
  • FCC/CE/UL/NDAA
Специфікація
  • CPU - Multimedia SoC
    Image Sensor - 1/3.1" Progressive CMOS
    Max. Resolution - 1920x1080 (2MP)
    Lens Type - Fixed
    Focal Length - f = 2.8 mm
    Aperture - F2.0
    Field of View - 116° (Horizontal)/65° (Vertical)/140° (Diagonal)
    IR Illuminators - 30 meters with Smart IR
    Required SD Card Storage - 128 GB
    Video - H.264
    Audio - No
    Connectivity - RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network, PoE connection
    Power Input - IEEE 802.3af PoE, DC 12V
    Power Consumption - PoE: Max. 6.49W, DC 12V: Max. 5.1W
    Dimensions - Ø 91.1 x 181.5 mm
    Weight - 671 g
    Certifications - CE, FCC, VCCI, UL, CB, BIS, BSMI, IP66, IK10
    Operating Temperature - -30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
    Humidity - 95%
    Warranty - 60 months

Технічна специфікація
  • Унікальний номерvivotek-ib639-bullet-camera
  • Сімейство продуктівVSaaS "Vortex" Cameras
  • Група продуктівEssential
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вТайвань
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
  • Класифікація IFCDiscrete Accessory
  • Код за ETIMEC001511
  • Назва за ETIMCamera for monitoring system
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Опис Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Номер OmniClass23-37 15 11 11
  • Заголовок OmniClassAnalog Cameras

Доступність регіону

Північна Америка