Публікуйте свої продукти
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM
    VM BUILDING SOLUTIONS

    BE_VMBSO_Membrane roofing_MASTERSYSTEMS-MASTERREFLECT_EPDM

    Properties of the product:

    Membrane with fibre reinforcement on the underside. Available with pre-tape. Top-of-the-range.

    A white version is also available on request: Masterreflect.

    Overview:

    The polyester reinforcement on the underside of Mastersystems and Masterreflect ensures easy installation, both for new builds and renovations. Mastersystems is black-grey in colour, Masterreflect is the highly reflective white variant.

    Dimensions : 3.05mx15.25m et 1.52mx12.20m

    Seam joint made with Masterbond or Seam joint made with pre-tape

    Support and fixing:

    Brickwork, Cellular concrete, Wood and wood derivatives, Insulation (Backed PIR surfacé, Backed PUR, backed mineral wool) and old bitumen membranes

    Специфікація
    • Reference documents: ATG 2527

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbe_vmbso_membrane_roofing_mastersystems-masterreflect_epdm
    • Сімейство продуктівROOF INSULATION
    • Група продуктівEPDM Collection
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2024-07-19
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийRubber
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Опис Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Заголовок OmniClassRoof Membranes

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Люксембург
    Нідерланди