Публікуйте свої продукти
Dehumidification System
Volteco

Dehumidification System

CALIBRO PLUS EVAPORATION is a dehumidifying system formulated to restore plaster on damp walls, both indoors and outdoors. It is comprised of two restoring, dehumidifying components, CALIBRO RINZAFFO and CALIBRO P.E. INTONACO, to be used one after the other. With TRIPLEZERO, a creamy emulsion, ready to use, super hydrophobic, non-toxic. To obtain a chemical barrier, creating a ”shield” that is extremely resistant to rising damp in the wall. TRIPLEZERO is suitable for use indoors and outdoors.

Специфікація
  • Advantages

    • Suitable to coat all types of walls
    • It guarantees long-lasting sound and stable restoration
    • It inhibits the development of any form of condensation
    • Also machine-applicable
    • Ready to use and easy application for injection
    • Effective and long-lasting water resistant protection
    • Odorless and solvent-free
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdehumidification-system
  • Сімейство продуктівWaterproofing
  • Група продуктівDehumidification System
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-12-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlaster
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
  • Класифікація IFCWall
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64
  • Опис Uniclass 2015Plasters and renders
  • Код CSI MasterFormat 201407 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes