Публікуйте свої продукти
FQ 4″ Adjustable Trimmed Round

FQ 4″ Adjustable Trimmed Round

The FQ Recessed series offers a complete line of high performance LED luminaires that provide outstanding functionality and quality. The series features superlative glare control with 30° shielding, 35° vertical tilting and uniform floor-to-ceiling wall washing. Multiple power level options and a full line of round and square, trimmed and trimless luminaires offer versatile solutions for various lighting applications. Easy to order, install, and service.
Специфікація
  • ModelColor Temp & CRIMax LumensMax CBCPPowerFinish
    R4FRAT927 – 2700K – 902,2555,62013W, 19W, 25W, 28WBK – Black
    930 – 3000K – 90DB – Dark Bronze
    935 – 3500K – 90HZWT – Haze/White
    940 – 4000K – 90WT – White
    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R4FRAT-940-WT

Технічна специфікація
  • Унікальний номерfq-4-adjustable-trimmed-round
  • Сімейство продуктівFQ
  • Група продуктівRecessed
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures