Публікуйте свої продукти
Volta 2″ Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Pinhole Adjustable Round Trim / Invisible Trim

Volta LED downlight series represents an innovation in design and technology for architectural lighting. This high lumen and adaptable family of fixtures with a comprehensive set of round and square fittings, affords a sustainable solution for commercial, corporate, and upscale residential applications.
Специфікація
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RPT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    275 / 380

    1,695 / 2,320

    BK – Black

    TWB – 2700K–6500K – 98

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    WT – White

    Example: R2RPT-TWA-BK

Технічна специфікація
  • Унікальний номерvolta-2-pinhole-adjustable-round-trim-invisible-trim
  • Сімейство продуктівVolta
  • Група продуктівRecessed
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка