Публікуйте свої продукти
WH-300 | WH-400 | WH-500 | WH-600 Siphonic Primary Roof Drain
WADE Drains

WH-300 | WH-400 | WH-500 | WH-600 Siphonic Primary Roof Drain

Regularly Furnished: For use in engineered siphonic roof drainage systems. Coated cast iron body, membrane clamp device, air baffle / inducer, 304 stainless steel hardware and no-hub bottom outlet. Compliant with ASME A112.6.9 & ASPE 45.

Model includes

WH300 | WH-300 | WH400 | WH-400 | WH500 | WH-500 | WH600 | WH-600

Специфікація
  • Regularly Furnished: For use in engineered siphonic roof drainage systems. Coated cast iron body, membrane clamp device, air baffle / inducer, 304 stainless steel hardware and no-hub bottom outlet. Compliant with ASME A112.6.9 & ASPE 45. IAPMO Listed—File No. 5305.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерwh-300-siphonic-primary-roof-drain
  • Сімейство продуктівRoof Drains
  • Група продуктівRoof Waste Water Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-10-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Назва UNSPSCRoofing drains
  • Код UNSPSC30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_30_75
  • Опис Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39 19
  • Заголовок OmniClassSiphonic Roof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка

Схожі продукти

4.6 з 5 зірок 4.6 (10)
4.8 з 5 зірок 4.8 (27)