Публікуйте свої продукти
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP W139​
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP W139​
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP W139​
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP W139​
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP W139​
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP W139​

    WNY Interior Decorative Wall Panel DWP W139​

    Wallboard (indoor) for interior use are beautiful like real wood. The wooden design is unique and beautiful with characteristic of wood and natural-design surface. The characteristic is lightweight, resistant to water, non-flammable, durable and able to use for various purposes which is suitable for interior and semi-exterior.
    Специфікація
    • Wood Plastic Composite
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWNY_Interior-Decorative_Wall-Panel_DWP-W139
    • Сімейство продуктівInterior-Decorative
    • Група продуктівWall-Panel
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-11-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)27
    • Ширина (мм)139
    • Глибина (мм)2800
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    • Вага нетто (кг)2.18
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Internal Walls
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Заголовок OmniClassWall Cladding Panels

    Доступність регіону

    Азія
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    British Indian Ocean Territory
    Brunei
    Cambodia
    China
    Christmas Island
    Cocos (Keeling) Islands
    Georgia
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Japan
    Kazakhstan
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldives
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    North Korea
    Pakistan
    Philippines
    Singapore
    South Korea
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit