Публікуйте свої продукти
Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500
Watts

Non-Freeze Deck Hydrant with NB Box - HY-500

Watts Drainage HY-500 concealed non-freeze key operated deck hydrant with nickel bronze box and door, all bronze head, seat casting and internal working parts, bronze casing, and loose key. Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed. Max. operating pressure 125 psi.
Специфікація
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1311
  • Сімейство продуктівDrainage Products
  • Група продуктівFixtures for Liquids
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-07-10
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCHydrants
  • Код UNSPSC40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings