Публікуйте свої продукти
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Watts Drainage Products MS-930 epoxy coated cast iron trap primer adaptor with 1/2 in. (13mm) IPS tapping, and no hub connections.
Специфікація
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Технічна специфікація
  • Унікальний номер1318
  • Сімейство продуктівPipework Fittings
  • Група продуктівDrainage Products
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Труби
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing adapters
  • Код UNSPSC40141719
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe sleeves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings