Публікуйте свої продукти
Quick-Connect Reducing Stackable Valves - Polysulfone - 3543RB
Watts

Quick-Connect Reducing Stackable Valves - Polysulfone - 3543RB

Lead Free* Models Available

Size(s):

1/2 in. CTS

Description:

Quick-Connect reducing stackable valves - polysulfone.

3543RB-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

Специфікація
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3312
  • Сімейство продуктівQuick-Connect Solutions
  • Група продуктівValves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-01-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCHardware and fittings
  • Код UNSPSC401417
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings