Публікуйте свої продукти
Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B
Watts

Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable hose barb unions - polysulfone.

3511B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. Barb

Специфікація
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, barb unions
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3619
  • Сімейство продуктівQuick-Connect Solutions
  • Група продуктівConnectors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-01-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCHardware and fittings
  • Код UNSPSC401417
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Опис Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings