Публікуйте свої продукти
2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3
Watts

2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves - WBV-3, WBVS-3

Series WBV-3, WBVS-3 2-Piece, Standard Port, Brass Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It feature a bottom loaded pressure retaining stem, virgin PTFE seats & stem packing and an adjustable stem packing nut. Model WBV-3 has threaded FIP end connections and Model WBVS-3 has solder end connections. Pressure Rating: 400psi (28 bar) WOG (non-shock).
Технічна специфікація
  • Унікальний номер544
  • Сімейство продуктівWater Safety & Flow Control
  • Група продуктівValves for Liquid Services
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-07-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCBall valves
  • Код UNSPSC40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Опис Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Заголовок OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings