Публікуйте свої продукти
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF3001A
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF3001A

Series LF3001A Lead Free* Dielectric Unions are used in commercial and residential applications to prevent accelerated corrosion and deterioration in the piping system due to galvanic and stray current. It is installed between pipes made from dissimilar metals, and features a female iron pipe thread to solder connection. It consists of a union nut, two tailpieces, and a gasket that separates the tailpieces to prevent an electric current from occurring. Series LF3001A is ideal in applications such as hot water storage tanks, water and air conditioners, processing tanks, steam, gas, and water piping. Maximum Pressure: 250psi.
Специфікація
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009)
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar) with standard gasket A; 50psi (3.4 bar) with optional gasket B
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C) with standard gasket A; 300ºF (149ºC) with optional gasket B
Технічна специфікація
  • Унікальний номер6852
  • Сімейство продуктівWater Safety & Flow Control
  • Група продуктівValves for Liquid Services
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-08-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit