Публікуйте свої продукти
Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS20
Watts

Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS20

4.7 з 5 зірок4.7(9 відгуки)
Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction, 2 in. (50mm) Connection Size, 90,000 to 600,000 Grain Capacities and Flow Rates Up To 105 GPM
Специфікація
  • Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7283
  • Сімейство продуктівWater Quality Products
  • Група продуктівWater Softeners
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-07-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Код за ETIMEC011732
  • Назва за ETIMWater softener
  • Назва UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Код UNSPSC47101522
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Опис Uniclass 2015Water treatment systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Номер OmniClass23-27 55 27 11
  • Заголовок OmniClassWater Softeners

Доступність регіону

Північна Америка