Публікуйте свої продукти
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to FIP Thread (Black) Connections - LF3006

Series LF3006 Dielectric Unions feature a female iron pipe thread to female iron pipe thread (black). These unions are designed to be installed between pipe made from dissimilar metals to prevent accelerated corrosion and deterioration in the piping system due to galvanic and stray current. The LF3006 features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements.
Maximum Pressure: 250psi (17.2 bar).
Специфікація
  • Body Material: Steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Meets federal specifications for tensile strength and thread end connections
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7687
  • Сімейство продуктівWater Safety & Flow Control
  • Група продуктівValves for Liquid Services
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-08-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани

Доступність регіону

Північна Америка
Canada
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit