Публікуйте свої продукти
Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2
Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2
    Watts

    Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines - SD-2

    Series SD-2 Dual Check Valves for Carbonated Beverage Machines prevent the reverse flow of contaminated water, such as carbon dioxide gas and carbonated water, from entering into the potable water supply due to backpressure backflow. It consists of a stainless steel body construction with internal rubber components and is designed for continuous or intermittent pressure applications. Series SD-2 is ideal for use on post-mix carbonated beverage equipment and dispensing equipment for tea and coffee and comes in a variety of models. Maximum Working Pressure: 200psi (13.8 bar).
    Специфікація
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

      Body Material: 316 Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (8 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPT Connection
      Industry Standards: ASSE 1032
      Working Pressure: 200psi (13.8 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер890
    • Сімейство продуктівBackflow Prevention
    • Група продуктівNon-Return Valves for Liquid Services
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2014-04-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit