Публікуйте свої продукти
Flow Measurement Valves - CSM-81-F
Watts

Flow Measurement Valves - CSM-81-F

Series CSM-81-F Flow Measurement Valves monitor system flow in medium to high flow rate HVAC units providing a highly accurate flow measurement. It consists of a semi-steel body construction with a low-torque cylindrical plug design, flanged end connections, checked metering ports with drip caps, position indicator plate, positive shutoff, and two brass pressure taps. Series CSM-81-F is ideal in hot/chilled water units such as, fan coil units, water source heat pumps, reheat coils, panel coils, branch lines, and pumps. Maximum Working Pressure: 175psi (12 bar).

Специфікація
    • Accurate flow measurement for use in multiple applications
    • Positive shut off eliminates need for a separate service valve
    • Designed for long service life
    • Easily accessible checked metering ports facilitate balancing and flow measurement
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFlow-measurement-valves-csm-81-f
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівHydronic & Steam Heating
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-02-14
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийBronze
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCValves
  • Код UNSPSC401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Опис Uniclass 2015Valve products
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати