Публікуйте свої продукти
Floor Drain with Dome Strainer - FD-100-C-K
Watts

Floor Drain with Dome Strainer - FD-100-C-K

Watts Drainage Products FD-100-C-K epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible membrane clamp with primary and secondary weepholes, adjustable nickel bronze dome strainer, and no hub (standard) outlet.

Специфікація
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, dome strainer, epoxy coated cast iron

    • No hub (standard) outlet for easy installation
    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Chome plated secured dome with adjustable standpipe prevents floating debris from entering the line
    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFD-100-C-K-Floor-Drain
  • Сімейство продуктівDrainage Solutions
  • Група продуктівFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Опис Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains