Публікуйте свої продукти
Floor Drain with Recessed Tile Flange - FD-200-FT6
Watts

Floor Drain with Recessed Tile Flange - FD-200-FT6

 Watts Drainage FD-200-FT6 on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable round nickel bronze strainer with recessed tile flange, and no hub (standard) outlet.

Специфікація
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, recessed tile flange
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFD-200-FT6-Floor-Drain
  • Сімейство продуктівDrainage Products
  • Група продуктівWaste Water Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Опис Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains