Публікуйте свої продукти
PVC/ABS Floor Drain with Square Strainer - FD-7-SQ
Watts

PVC/ABS Floor Drain with Square Strainer - FD-7-SQ

Series FD7-SQ PVC or ABS floor drain with reversible clamping collar, and adjustable square nickel bronze, ductile iron, or stainless steel strainer.

Специфікація
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

    Features

    • Adjustable square strainer
    • Reversible clamping collar
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFD-7-SQ-Floor-Drain
  • Сімейство продуктівDrainage Solutions
  • Група продуктівFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Опис Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Заголовок OmniClassFloor Drains

Доступність регіону

Північна Америка