Публікуйте свої продукти
Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C
Watts

Hard Seal Rising Stem Gate Valve - W-Z41H-25C

4.0 з 5 зірок4.0(5 відгуки)

Function: Realizes piping system connection and cut-off; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Специфікація
  • Features

    • Small fluid resistance
    • Large applicable pressure and temperature range; the rising height of valve flap can be determined
    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Технічна специфікація
  • Унікальний номерHard-Seal-Rising-Stem-Gate-Valve-W-Z41H-25C
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівShutoff Valves > Gate Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCarbon Steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCGate valves
  • Код UNSPSC40141613
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Опис Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 25
  • Заголовок OmniClassGate Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Азія