Публікуйте свої продукти
Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR
Watts

Solid State Relay (SSR) - LDS-SSR

Pressure & Well Pump Shutoff

Features

• Automatically shut off well pump when the LDS Valve closes or alarms
• Prevents feeding a potential leak in the line between the pump & the LDS and/or pump burnout prevention
• One (1) SSR required for 120V pumps, two (2) SSRs required for one 240VAC well or pressure pump, three (3) required for 240VAC 3-Phase pumps
• Install in appropriate protective enclosure
• Requires All-Purpose Interface (API), purchased separately
• 12 Amp max pump current/leg

Технічна специфікація
  • Унікальний номерLDS-ssr-leak-detection-solid-state-relay
  • Сімейство продуктівLeak Defense
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-09-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вCanada
  • Виготовлено вCanada
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Controls
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Опис Uniclass 2015Valve products
  • Номер OmniClass23-27 11 15 15
  • Заголовок OmniClassFlow Controllers