Публікуйте свої продукти
Stainless Steel Lint Trough - LI-LT
Watts

Stainless Steel Lint Trough - LI-LT

Watts LI-LT type 304 stainless steel lint trough with removable stainless steel filter screens, perforated stainless steel dome bottom strainer, and 4"(102) no hub bottom outlet.

Специфікація
  • Features

    • 4" (102) no hub bottom outlet
    • Specified in commercial laundries
    • All stainless steel construction
    • Removable filter screens

Технічна специфікація
  • Унікальний номерli-lt-stainless-steel-lint-trough
  • Сімейство продуктівDrainage Solutions
  • Група продуктівInterceptors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-04-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCFilter
  • Код CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Номер OmniClass23-27 55 35
  • Заголовок OmniClassLiquid Separators