Публікуйте свої продукти
Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405
Watts

Non-rising Stem Handwheel Resilient Sealing Gate Valve - W-405

3.3 з 5 зірок3.3(6 відгуки)

Function: Realizes the continuity of the pipeline system; Application Area: Petroleum, chemical, metallurgy, water treatment, etc.

Специфікація
  • Features

    • Media flow direction is unrestricted
    • Good seal performance
    • Small fluid resistance
    • Saves installation space; low torque

    Available in China ONLY


    Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves

Технічна специфікація
  • Унікальний номерNon-rising-Stem-Handwheel-Resilient-Sealing-Gate-Valve-W-405
  • Сімейство продуктівPlumbing & Flow Control Solutions
  • Група продуктівShutoff Valves > Gate Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийDuctile Iron
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Класифікація IFCValve
  • Назва UNSPSCGate valves
  • Код UNSPSC40141613
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Опис Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 25
  • Заголовок OmniClassGate Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступність регіону

Азія