Публікуйте свої продукти
Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR
Watts

Residential and Light Commercial Water Softeners - PWSR

Series PWSR water softeners are designed for residential and light commercial use applications ranging from 30,000 to 90,000 grains of hardness removal capacity at flow rates up to 23 gallons per minute. Connection Size: 1 in. (25mm) Flow Rate: Up to 23 gpm (87 lpm).

Features

  • Uses one of the most reliable valve platforms in the industry
  • Includes full flow bypass valve
  • Advanced electronic control for easy programming
  • Designed to increase efficiency and save both salt and water
Специфікація
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpwsr-water-softener
  • Сімейство продуктівWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Група продуктівConditioning Solutions
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-04-28
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Код за ETIMEC011732
  • Назва за ETIMWater softener
  • Назва UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Код UNSPSC47101522
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Опис Uniclass 2015Water treatment systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Номер OmniClass23-27 55 27 11
  • Заголовок OmniClassWater Softeners

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати